Roulettes à double roue A50B (A50B)

Roulettes à double roue A50B A50B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A50B

Marque: TOKAI CASTER

Prix: 11.45

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Butée: Sans butée

Type à trou de montage: Trous ronds (3 trous)

Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp: - mm

Pas du trou de montage, sens transversal P2: - mm

Longueur de la plaque F1 ou Fb: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A50B

Référence pièce
A50B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

11.45 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeTrous ronds (3 trous)----40Plaque triangulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 65 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue A50B, le numéro d'article est le suivant: A50B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A50B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A50BF
A50SB
A50SBF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Butée Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

12.09 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeTrou rond46356050-Plaque carrée

13.09 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationTrous ronds (3 trous)----40Plaque triangulaire

13.71 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationTrou rond46356050-Plaque carrée

Assistance technique