Roulette à double roue T50

Roulette à double roue T50
  • En promotion
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T50F

Référence pièce
T50F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.51 €

14.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 65 Propriétés Plancher surbaissé / charge élevée
Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Sans butée Charge admissible (charge effective)(daN) 196
Matériau de la roue Acétal Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 71 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 71
Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 90 Largeur de plaque F2(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue l(mm) 68 Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Plaque carrée
Couleur de la roue Blanc

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à double roue T50, le numéro d'article est le suivant: T50F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T50F.

Assistance technique