Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T50N12
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 56 | Propriétés | Plancher surbaissé / charge élevée |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Butée | Sans butée | Charge admissible (charge effective)(daN) | 196 |
Matériau de la roue | Acétal | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Diamètre de filetage Nd | M12X1.75 | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 68 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis | Couleur de la roue | Blanc |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue T50N, le numéro d'article est le suivant: T50N12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T50N12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles