Inscription
Confirmé
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Capteurs laser petite taille série E3NC-L / Amplificateurs laser / [E3NC-LA]

Référence pièce:

E3NC-LA21 2M
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
E3NC-LA21 2M
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
302.50 €
( 359.98 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Equipped with 2 sensor heads for short distance and long distance

[Features]
· Long distance spot variable provides stable detection at a minimum size of ø0.1 mm customized to suit the amplifier.
· You can select from the 2 sensor heads are provided for long distance and short distance depending on the scene.
· Stable detection is possible even at spot variable and smallest spot variation
· A reliable robot cable is used to ensure best performance even in the adverse environment, a safe laser class 1 is used
· A clear "White color display" that provides high visibility has been used.
· A stable detection is achieved through easy settings and smart touch

La référence pièce a été confirmé