Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC200508C2
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N•m) | 0.05 à 1.00 | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø) | 5 | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø) | 8 |
Diam. extérieur A(mm) | 20 | Longueur W(mm) | 26 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Faible moment d'inertie |
Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement | Couple admissible(N•m) | 1 |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.1 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Jeu axial admissible (±)(mm) | 0.4 | Moment d'inertie(kg・m2) | 9.1×10-7 | Vis utilisée M | M2.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à fente / serrage de moyeu / fente transversale / corps : aluminium / MC / ORIenTAL MOTOR, le numéro d'article est le suivant: MC200508C2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC200508C2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles