• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet à rouleau VB en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VB-017
VB-018
VB-019
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille a
(mm)
Taille b
(mm)
Taille c
(mm)
Taille d
(mm)
Taille e
(mm)

3.50 €

4 jours 1426.5191224.5

4.19 €

3 jours 1731231628.5

3.89 €

4 jours 1930231628.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rouleau Méthode de montage Imposition Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Acier inoxydable Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Acier inoxydable
Accessoire Avec vis de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique