Roulements à billes à contact oblique / à deux rangées / acier / 5100, 5300 / NACHI(FUJIKOSHI)

Roulements à billes à contact oblique / à deux rangées / acier / 5100, 5300 / NACHI(FUJIKOSHI)
  • Remise sur volume
[Features]
· Two different contact angles are available for different axial load magnitudes and moment loads
· Uses a punching cage
· As with single row deep groove ball bearings, bearings with a seal (2NS), and shield (ZZ) included are also available
[Applications]
· Blower, high-speed vacuum pump receiver, supercharger, two-wheel vehicle transmission

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5200
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)
Vitesse de rotation admissible (lubrification)
(tr/min)
Capacité de charge statique de base Cor
(N)

18.60 €

1 Disponible 5 jours -103014.37300180004000

16.45 €

1 Disponible 5 jours 10123215.910700160005950

20.85 €

1 8 jours -174017.515000120009250

23.76 €

1 8 jours -204720.6200001000012700

28.98 €

1 Disponible 5 jours 10255220.621800950015100

33.10 €

1 8 jours 10306223.830500800021700

41.33 €

1 8 jours -35722740000700029500

51.62 €

1 8 jours 10408030.245500600034000

58.67 €

1 8 jours -458530.251000550039000

65.48 €

1 8 jours 10509030.254500500044500

75.46 €

1 8 jours 105510033.367500450056500

88.59 €

1 8 jours -6011036.576000430062000

106.44 €

1 8 jours -6512038.189000390077000

115.89 €

1 8 jours 107012539.796500380084500

135.33 €

1 8 jours -7513041.396000340085500

30.42 €

1 8 jours 10205222.221700900013300

36.40 €

1 8 jours -256225.432000730021600

43.32 €

1 8 jours -307230.241500700029000

51.62 €

1 8 jours -358034.952000630037000

63.38 €

1 8 jours -409036.563500550046500

74.95 €

1 8 jours -4510039.776500500056500

104.34 €

1 8 jours -5011044.490000450068000

114.32 €

1 8 jours -5512049.2112000400086500

94.54 €

1 8 jours -60130541280003800101000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille à contact oblique (double rangée) Matériau de la bague de roulement Acier matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plat Précision (JIS) Qualité 0 Spécifications / environnement Standard
Type de charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Système métrique
Matériau de l'émetteur Acier Combinaison de roulements à billes à contact oblique Duplex Type à support Perforation
Structure du joint Type ouvert

Assistance technique