Roulement à rouleaux coniques

Roulement à rouleaux coniques
[Features]
· Can be used in combination to withstand combined radial and axial load, and can also be used as a double row type.
[Applications] Automotive transmission / automotive final reduction gear / vehicle wheels / axle for railway vehicles / other general use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30319
30320
30324
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation admissible (lubrification)
(tr/min)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)
Capacité de charge statique de base Cor
(N)

139.29 €

1 8 jours 1095200452000317000368000

180.37 €

1 8 jours 10100215471800344000400000

348.73 €

1 8 jours 10120260551500505000611000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau conique Bague externe Avec bague externe Matériau de la bague de roulement Acier
Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée simple Normes de taille Système métrique
Spécifications Standard Matériau de l'émetteur Acier Type à bague externe Plat
Type de système de retenue Perforation

Assistance technique