Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur nominale | Diam. nominal | Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis le centre (mm) | Forme extérieure D (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
11.81 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
3.48 € 1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | |
11.81 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
10.22 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 1B | 38.1 | 34 | ||
10.22 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 1B | 38.1 | 34 | ||
30.35 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 2 1/2B | 95.3 | 76.3 | ||
11.70 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
18.92 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
127.02 € | 1 | 13 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 3 1/2B | 133.4 | 101.6 | ||
7.11 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 3/4B | 38.1 | 27.2 | ||
10.22 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 3/4B | 38.1 | 27.2 | ||
40.07 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 3B | 114.3 | 89.1 | ||
54.05 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 4B | 152.4 | 114.3 | ||
68.35 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 4B | 152.4 | 114.3 | ||
116.04 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 5B | 190.5 | 139.8 | ||
102.65 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 5B | 190.5 | 139.8 | ||
130.23 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 6B | 228.6 | 165.2 | ||
156.51 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 6B | 228.6 | 165.2 | ||
265.29 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 8B | 304.8 | 216.3 | ||
259.77 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 8B | 304.8 | 216.3 | ||
466.45 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 10B | 381 | 267.4 | ||
457.10 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 10B | 381 | 267.4 | ||
699.45 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 12B | 457.2 | 318.5 | ||
683.33 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 12B | 457.2 | 318.5 | ||
797.02 € | 1 | 8 jours | [Acier] FSGP | NA | - | 14B | 533.4 | 355.6 | ||
1,132.94 € | 1 | 7 jours | [Acier] FSGP | Zingage | - | 14B | 533.4 | 355.6 | ||
14.81 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
21.90 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
20.21 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
30.72 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 1 1/2B | 57.2 | 48.6 | ||
14.77 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | ||
21.91 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | ||
20.14 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | ||
30.67 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 1 1/4B | 47.6 | 42.7 | ||
14.16 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
21.18 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
19.69 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
29.58 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 1/2B | 38.1 | 21.7 | ||
14.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 1B | 38.1 | 34 | |
21.10 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 1B | 38.1 | 34 | ||
19.73 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 1B | 38.1 | 34 | ||
29.55 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 1B | 38.1 | 34 | ||
34.33 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 95.3 | 76.3 | ||
55.42 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 95.3 | 76.3 | ||
47.96 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 2 1/2B | 95.3 | 76.3 | ||
77.59 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 2 1/2B | 95.3 | 76.3 | ||
21.10 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
29.55 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
55.24 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 2B | 76.2 | 60.5 | ||
14.16 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 3/4B | 38.1 | 27.2 | ||
21.18 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 3/4B | 38.1 | 27.2 | ||
19.69 € | 1 | Disponible | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 3/4B | 38.1 | 27.2 | |
29.58 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH80 | 3/4B | 38.1 | 27.2 | ||
47.40 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH40 | 3B | 114.3 | 89.1 | ||
79.82 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | NA | SCH80 | 3B | 114.3 | 89.1 | ||
66.45 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.0305 équiv. | Zingage | SCH40 | 3B | 114.3 | 89.1 |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Coude | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Long | Angle coudé(°) | 90 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Épaisseur nominale
Diam. nominal
Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis le centre(mm)
Forme extérieure D(φ mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles