Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 6 | 0.4 | 4 | |
1.67 € 1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 4 | |
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 4 | ||
0.89 € 0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | 5.2 | |
1.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | 5.2 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | 5.2 | |
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | 5.2 | ||
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | 5.2 | ||
1.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | |
1.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | ||
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | |
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | |
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
1.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
1.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 25 | 0.5 | 6 | |
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 8 | ||
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8 | ||
0.94 € 0.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | |
1.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | |
1.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 | ||
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 10 | ||
1.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 10 | ||
1.01 € 0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 10 | |
1.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 10 | |
1.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 10 | ||
1.06 € 0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 1 | 12 | |
1.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 12 | ||
1.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | |
1.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | ||
1.16 € 0.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | |
1.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | 12 | |
1.24 € 0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 16 | |
1.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 16 | ||
1.35 € 0.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 16 | |
1.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 16 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | RENY |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
D
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles