Rivets chassés, clou inox / PA6 (polyamide = nylon)

Rivets chassés, clou inox / PA6  (polyamide = nylon)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA6/HR-S-D4-L25
PA6/HR-S-D5-L35
PA6/HR-S-D5-L50
PA6/HR-S-D6-L35
PA6/HR-S-D6-L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL A D

1.68 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251.74

1.43 €

1 6 jours 103525

1.45 €

1 6 jours 105025

1.49 €

1 6 jours 103526

1.51 €

1 6 jours 105026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Rivet à frapper Matériau Nylon, polyamide PA6 Traitement de surface (détails) NA
Type Clou en acier inoxydable Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique