PA6 (polyamide = nylon) / rivets d'entraînement, clou en fer

PA6  (polyamide = nylon) / rivets d'entraînement, clou en fer
[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA6/HR-F-D5-L35
PA6/HR-F-D5-L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL

1.14 €

1 6 jours 1035

1.18 €

1 6 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Rivet à frapper Matériau Nylon, polyamide PA6 Traitement de surface (détails) NA
Type Clous en fer B 10 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
A 2 D 5

Assistance technique