PEEK (polyétheréthercétone) / Vis d'assemblage à tête bouton basse hexalobée

PEEK  (polyétheréthercétone) / Vis d'assemblage à tête bouton basse hexalobée
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Low Head
[Mounting hole dimensions] Hexalobular socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L or l (mm)] 6 8 10 12 16 20 25 30 40
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 D 5.5 7 8.5 10 H 2.4 3.1 3.65 4.4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/LH-M3-L6
PEEK/LH-M3-L8
PEEK/LH-M3-L10
PEEK/LH-M3-L12
PEEK/LH-M3-L16
PEEK/LH-M3-L20
PEEK/LH-M4-L6
PEEK/LH-M4-L8
PEEK/LH-M4-L10
PEEK/LH-M4-L12
PEEK/LH-M4-L16
PEEK/LH-M4-L20
PEEK/LH-M4-L25
PEEK/LH-M5-L6
PEEK/LH-M5-L8
PEEK/LH-M5-L10
PEEK/LH-M5-L12
PEEK/LH-M5-L16
PEEK/LH-M5-L20
PEEK/LH-M5-L25
PEEK/LH-M5-L30
PEEK/LH-M6-L10
PEEK/LH-M6-L12
PEEK/LH-M6-L16
PEEK/LH-M6-L20
PEEK/LH-M6-L25
PEEK/LH-M6-L30
PEEK/LH-M6-L40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

1.22 €

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10360.55.52.4

1.42 €

1 6 jours 10380.55.52.4

1.43 €

1 6 jours 103100.55.52.4

1.45 €

1 6 jours 103120.55.52.4

1.70 €

1 6 jours 103160.55.52.4

1.95 €

1 6 jours 103200.55.52.4

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10460.773.1

1.42 €

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10480.773.1

1.67 €

1 6 jours 104100.773.1

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.773.1

1.91 €

1 6 jours 104160.773.1

1.71 €

0.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.773.1

2.35 €

1 6 jours 104250.773.1

2.10 €

1 6 jours 10560.88.53.65

2.10 €

1 6 jours 10580.88.53.65

2.10 €

1 6 jours 105100.88.53.65

2.35 €

1 6 jours 105120.88.53.65

2.44 €

1 6 jours 105160.88.53.65

2.69 €

1 6 jours 105200.88.53.65

2.94 €

1 6 jours 105250.88.53.65

3.72 €

1 6 jours 105300.88.53.65

2.93 €

1.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

106101104.4

3.35 €

1 6 jours 106121104.4

3.35 €

1 6 jours 106161104.4

3.72 €

1 6 jours 106201104.4

4.61 €

1 6 jours 106251104.4

5.10 €

1 6 jours 106301104.4

4.57 €

1 Disponible 6 jours 106401104.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Douille hexalobée Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PEEK

Assistance technique