Roulement combiné à aiguilles et à rouleaux NKX

Roulement combiné à aiguilles et à rouleaux NKX
  • Remise sur volume
Radial needle roller bearing with thrust bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKX12Z
NKX15Z
NKX17Z
NKX20Z
NKX25Z
NKX30Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Charge de fatigue (radiale)
(KN)
Charge de fatigue (axiale)
(KN)

23.40 €

1 Disponible 5 jours 101221231.950.76

24.21 €

1 Disponible 5 jours 101524232.360.83

25.52 €

1 Disponible 5 jours 101726252.80.9

29.41 €

1 5 jours 102030304.21.22

34.27 €

1 5 jours 102537305.41.84

39.04 €

1 5 jours 103042306.42.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau à aiguilles combinée Direction de la charge Radial / Axial Bague externe Avec bague externe
Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Catégorie 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row
Normes de taille Metric System Spécifications Standard / Dust-Proof Matériau de l'élément de roulement Acier
Type à bague externe Semicircular Grooved Type de système de retenue Perforation

Assistance technique