Galets de roulement sans axe NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, joints d'interstice des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NATV5
NATV6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Charge de fatigue
(kN)
Vitesse de rotation
(Min-1)

17.00 €

1 Disponible 3 jours 1654.850.853800

17.17 €

1 Disponible 3 jours 1965.51.033100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galet suiveur Type de rouleau Bague externe cylindrique Largeur(mm) 12
Matériau Acier au carbone Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Normes de taille Série métrique
Arbre Non fourni Méthode de guidage des rouleaux Type à rouleaux complets Bague interne Fourni

Assistance technique