Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-8Y |
P-8Y |
S-8Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100,1 à 500,0 | 294 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | |
14.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20,1 à 50,0 | 49 | [Acier] Acier | [Résine] Nylon | |
19.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 294 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable |
Loading...
Type | Standard | Forme | Bride | Diamètre extérieur(Ø) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. bille(Ø) | 25.4 | Application | Standard | Hauteur de montage(mm) | 31 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau du corps
Matériau de la bille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles