Freebear type L-5 / L-6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-5L-5
C-8L-5
P-5L-5
S-5L-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille Diamètre extérieur
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Hauteur de montage
(mm)

6.07 €

1 5 jours 1050,1 à 100,078.4[Acier] Acier[Acier] Acier59.315.87520

12.32 €

1 5 jours 10100,1 à 500,0294[Acier] Acier[Acier] Acier7625.431

10.85 €

1 5 jours 1010,1 à 20,019.6[Acier] Acier[Résine] Nylon59.315.87520

14.20 €

1 Disponible 5 jours 1050,1 à 100,078.4[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Acier inoxydable] Acier inoxydable59.315.87520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Application Standard

Assistance technique