Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-8B |
P-8B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau de la bille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100,1 à 500,0 | 294.3 | [Acier] Acier | ||
16.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,1 à 50,0 | 49.05 | [Résine] Nylon |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 50 | Diam. bille(Ø) | 25.4 | Application | Standard |
Hauteur de montage(mm) | 35 | Taille de vis de montage | M8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau de la bille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles