Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-4D |
C-5D |
C-6D |
C-8D |
C-8DA |
C-12HD |
S-6D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille | Diamètre extérieur (Ø) | Diam. bille (Ø) | Application | Hauteur de montage (mm) | Taille de vis de montage | Étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 50,1 à 100,0 | 98 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 20.5 | 12.7 | Vers le bas | 19 | M8 | - | ||
29.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 196 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 24 | 15.875 | Vers le bas | 25 | M8 | - | ||
40.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 490 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 31 | 19.05 | Vers le bas | 32.5 | M8 | - | ||
85.56 € | 1 | 6 jours | - | 500,1 à 5000 | 784 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 42 | 25.4 | Vers le bas | 45 | M10 | - | ||
124.88 € | 1 | 6 jours | - | 500,1 à 5000 | 784 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 42 | 25.4 | Montage en bas (avec graisseur) | 45 | M10 | - | ||
354.44 € | 1 | 5 jours | - | 500,1 à 5000 | 1960 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | 75 | 38.1 | Vers le bas | 70 | M20 | - | ||
105.43 € | 1 | 6 jours | - | 100,1 à 500,0 | 490 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 31 | 19.05 | Vers le bas | 32.5 | M8 | Disponible |
Loading...
Type | Standard | Forme | Vis mâle de forme ronde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau du corps
Matériau de la bille
Diamètre extérieur(Ø)
Application
Hauteur de montage(mm)
Taille de vis de montage
Étanche aux poussières
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles