Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | Pas x nombre de pièces (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 110 | - | ||
207.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 160 | 50X1 | ||
254.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 210 | 50X2 | ||
301.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 260 | 50X3 | ||
363.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 310 | 50X4 | ||
410.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 360 | 50X5 | ||
472.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 410 | 50X6 | ||
534.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 460 | 50X7 | ||
596.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 510 | 50X8 | ||
658.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 560 | 50X9 | ||
720.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 610 | 50X10 | ||
782.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 660 | 50X11 | ||
844.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 710 | 50X12 | ||
907.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 760 | 50X13 | ||
969.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 810 | 50X14 | ||
1,031.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 860 | 50X15 | ||
1,093.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 910 | 50X16 | ||
1,155.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 960 | 50X17 |
Loading...
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Charge admissible(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Matériau de la bille | EN 1.3505 équiv. | Diamètre extérieur(Ø) | NA |
Diam. bille(Ø) | 19.05 | Application | Standard | Hauteur de montage(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Pas x nombre de pièces(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles