• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU5050

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU5050
  • Remise sur volume

Square channel type air floating type unit. Effective for die and jig positioning etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFU-5050-1
AFU-5050-2
AFU-5050-3
AFU-5050-4
AFU-5050-5
AFU-5050-6
AFU-5050-7
AFU-5050-8
AFU-5050-9
AFU-5050-10
AFU-5050-11
AFU-5050-12
AFU-5050-13
AFU-5050-14
AFU-5050-15
AFU-5050-16
AFU-5050-17
AFU-5050-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Pas x nombre de pièces
(mm)

203.40 €

Disponible 7 jours 1025.4140-

261.31 €

Disponible 7 jours 1025.419050X1

319.20 €

Disponible 7 jours 1025.424050X2

377.09 €

Disponible 7 jours 1025.429050X3

434.99 €

Disponible 7 jours 1025.434050X4

509.04 €

7 jours 1025.439050X5

583.09 €

7 jours 1025.444050X6

657.14 €

7 jours 1025.449050X7

731.20 €

7 jours 1025.454050X8

805.25 €

7 jours 1025.459050X9

879.31 €

7 jours 1025.464050X10

945.95 €

7 jours 1025.469050X11

1,012.60 €

7 jours 1025.474050X12

1,213.74 €

6 jours 1025.479050X13

1,127.04 €

7 jours 1025.484050X14

1,184.26 €

7 jours 1025.489050X15

1,247.55 €

7 jours 1025.494050X16

1,298.71 €

7 jours 1025.499050X17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Application Standard Hauteur de montage(mm) 54

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique