• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU5050W

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU5050W
  • Remise sur volume

Square channel air floating type unit. AFU-5050-series Almost twice the levitating ability while having the same dimensions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFU-5050W-1
AFU-5050W-2
AFU-5050W-3
AFU-5050W-4
AFU-5050W-5
AFU-5050W-6
AFU-5050W-7
AFU-5050W-8
AFU-5050W-9
AFU-5050W-10
AFU-5050W-11
AFU-5050W-12
AFU-5050W-13
AFU-5050W-14
AFU-5050W-15
AFU-5050W-16
AFU-5050W-17
AFU-5050W-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Pas x nombre de pièces
(mm)

513.37 €

Disponible 6 jours 1025.4157-

597.38 €

6 jours 1025.420750X1

681.40 €

6 jours 1025.425750X2

765.41 €

6 jours 1025.430750X3

849.43 €

6 jours 1025.435750X4

1,006.00 €

6 jours 1025.440750X5

1,162.57 €

6 jours 1025.445750X6

1,319.14 €

6 jours 1025.450750X7

1,475.72 €

6 jours 1025.455750X8

1,632.29 €

6 jours 1025.460750X9

1,788.86 €

6 jours 1025.465750X10

1,945.44 €

6 jours 1025.470750X11

2,029.45 €

6 jours 1025.475750X12

2,113.47 €

6 jours 1025.480750X13

2,197.48 €

6 jours 1025.485750X14

2,281.50 €

6 jours 1025.490750X15

2,365.51 €

6 jours 1025.495750X16

2,449.53 €

6 jours 1025.4100750X17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Application Standard Hauteur de montage(mm) 54

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique