• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU7570

Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU7570

Square channel type air floating type unit. Effective for die and jig positioning etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFU-7570-7

Référence pièce
AFU-7570-7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)

943.93 €

7 jours 1038.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Longueur totale L(mm) 592 Application Standard Hauteur de montage(mm) 74

Vous vous trouvez sur la page de Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU7570, le numéro d'article est le suivant: AFU-7570-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFU-7570-7.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique