Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFU-5057D-5
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Charge admissible(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Matériau de la bille | EN 1.3505 équiv. | Diamètre extérieur(Ø) | NA |
Diam. bille(Ø) | 25.4 | Longueur totale L(mm) | 300 | Pas x nombre de pièces(mm) | 50X4 |
Application | Vers le bas | Hauteur de montage(mm) | 57 |
Vous vous trouvez sur la page de Unité Freebear de type à coussin d'air série AFU5057D, le numéro d'article est le suivant: AFU-5057D-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFU-5057D-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles