Unité Freebear de type à coussin d'air série 1932 (Numéros de référence)

Unité Freebear de type à coussin d'air série 1932
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFU-1932-325

Référence pièce
AFU-1932-325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

850.51 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Diam. bille(Ø) 12.7 Longueur totale L(mm) 325 Pas x nombre de pièces(mm) 20.5X10
Application Standard Hauteur de montage(mm) 36

Vous vous trouvez sur la page de Unité Freebear de type à coussin d'air série 1932, le numéro d'article est le suivant: AFU-1932-325.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFU-1932-325.

Assistance technique