• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité de table Freebear (50 pas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FU-5L-9
FU-5L-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
Pas x nombre de pièces
(mm)

115.11 €

1 5 jours 1090050X17

151.98 €

1 8 jours 10180050X35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Diam. bille(Ø) 15.875 Application Standard Hauteur de montage(mm) 21

Assistance technique