PC (polycarbonate) / Vis Sten moletées intégrées

PC  (polycarbonate) / Vis Sten moletées intégrées
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Knurl
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PC
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L or l (mm)] 6 8 10 12 15 20
[Pitch (mm)] 0.5 0.7
[Color] White, Red, Black

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-BK/CR-S-M3-L6
PC-BK/CR-S-M3-L8
PC-BK/CR-S-M3-L10
PC-BK/CR-S-M3-L12
PC-BK/CR-S-M3-L15
PC-BK/CR-S-M3-L20
PC-BK/CR-S-M4-L6
PC-BK/CR-S-M4-L8
PC-BK/CR-S-M4-L10
PC-BK/CR-S-M4-L12
PC-BK/CR-S-M4-L15
PC-BK/CR-S-M4-L20
PC-RE/CR-S-M3-L6
PC-RE/CR-S-M3-L8
PC-RE/CR-S-M3-L10
PC-RE/CR-S-M3-L12
PC-RE/CR-S-M3-L15
PC-RE/CR-S-M3-L20
PC-RE/CR-S-M4-L6
PC-RE/CR-S-M4-L8
PC-RE/CR-S-M4-L10
PC-RE/CR-S-M4-L12
PC-RE/CR-S-M4-L15
PC-RE/CR-S-M4-L20
PC-WH/CR-S-M3-L6
PC-WH/CR-S-M3-L8
PC-WH/CR-S-M3-L10
PC-WH/CR-S-M3-L12
PC-WH/CR-S-M3-L15
PC-WH/CR-S-M3-L20
PC-WH/CR-S-M4-L6
PC-WH/CR-S-M4-L8
PC-WH/CR-S-M4-L10
PC-WH/CR-S-M4-L12
PC-WH/CR-S-M4-L15
PC-WH/CR-S-M4-L20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm)
(mm)
Pas
(mm)
Couleur

1.18 €

1 5 jours 10360.5Noir

1.20 €

1 5 jours 10380.5Noir

1.20 €

1 5 jours 103100.5Noir

1.23 €

1 5 jours 103120.5Noir

1.24 €

1 5 jours 103150.5Noir

1.26 €

1 5 jours 103200.5Noir

0.20 €

1 Disponible 5 jours 10460.7Noir

1.20 €

1 Disponible 5 jours 10480.7Noir

1.23 €

1 5 jours 104100.7Noir

1.23 €

1 Disponible 5 jours 104120.7Noir

1.24 €

1 5 jours 104150.7Noir

1.06 €

0.32 €

1 Jour même

Stock

104200.7Noir

1.18 €

1 5 jours 10360.5Rouge

1.20 €

1 5 jours 10380.5Rouge

1.20 €

1 Disponible 5 jours 103100.5Rouge

1.23 €

1 5 jours 103120.5Rouge

1.24 €

1 5 jours 103150.5Rouge

1.26 €

1 5 jours 103200.5Rouge

1.18 €

1 Disponible 5 jours 10460.7Rouge

1.20 €

1 5 jours 10480.7Rouge

1.23 €

1 5 jours 104100.7Rouge

1.23 €

1 5 jours 104120.7Rouge

1.24 €

1 Disponible 5 jours 104150.7Rouge

1.26 €

1 5 jours 104200.7Rouge

1.18 €

1 5 jours 10360.5Blanc

1.20 €

1 Disponible 5 jours 10380.5Blanc

1.20 €

1 Disponible 5 jours 103100.5Blanc

1.23 €

1 Disponible 5 jours 103120.5Blanc

1.24 €

1 Disponible 5 jours 103150.5Blanc

1.26 €

1 Disponible 5 jours 103200.5Blanc

1.18 €

1 5 jours 10460.7Blanc

1.20 €

1 5 jours 10480.7Blanc

1.23 €

1 Disponible 5 jours 104100.7Blanc

1.23 €

1 5 jours 104120.7Blanc

1.24 €

1 Disponible 5 jours 104150.7Blanc

1.26 €

1 5 jours 104200.7Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletée Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA En pointe Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Matériau plastique PC

Assistance technique