Vis de serrage à tête hexagonale / PC (polycarbonate)

Vis de serrage à tête hexagonale / PC  (polycarbonate)
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Slotted
[Basic shape] Set screw
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PC
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 A 0.9 1.3 B 0.4 0.6 C 1.7 2.0 D 0.9 1.2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC/HS-M3-L5
PC/HS-M3-L6
PC/HS-M3-L8
PC/HS-M3-L10
PC/HS-M4-L4
PC/HS-M4-L5
PC/HS-M4-L8
PC/HS-M4-L10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
A B C D

1.12 €

1 5 jours 10350.50.90.41.70.9

1.72 €

1.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10360.50.90.41.70.9

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.50.90.41.70.9

0.95 €

0.44 €

1 Jour même

Stock

103100.50.90.41.70.9

1.12 €

1 Disponible 5 jours 10440.71.30.621.2

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10450.71.30.621.2

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10480.71.30.621.2

1.15 €

1 Disponible 5 jours 104100.71.30.621.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Tête plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PC

Assistance technique