Écrous hexagonaux / PP (polypropylène)

Écrous hexagonaux / PP  (polypropylène)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Basic shape] Hex nut
[Material] PP
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function general
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10 12 B 7 8 10 13 17 19 H 3.2 4 5 6.5 8 10
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PP/NT-M4
PP/NT-M5
PP/NT-M6
PP/NT-M8
PP/NT-M10
PP/NT-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) B H Pas
(mm)

1.26 €

1 Disponible 5 jours 10473.20.7

1.31 €

1 6 jours 105840.8

1.29 €

0.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061051

1.38 €

1 Disponible 5 jours 108136.51.25

1.34 €

0.94 €

1 Jour même

Stock

10101781.5

1.85 €

1 Disponible 5 jours 101219101.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau PP Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique