Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2501 |
2502 |
2503 |
2504 |
2505 |
2506 |
2507 |
2508 |
2509 |
2510 |
2511 |
2512 |
2513 |
2514 |
2515 |
2516 |
2517 |
2518 |
2519 |
2520 |
2521 |
2522 |
2523 |
2524 |
2525 |
2526 |
2527 |
2528 |
2529 |
2530 |
2531 |
2532 |
2533 |
2534 |
2535 |
2536 |
2537 |
2538 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Diamètre du câble (mm) | Nombre de spires (longueur 100mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.26 | 384 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.5 | 200 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.6 | 166 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.3 | 333 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
20.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.6 | 166 | |
19.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.8 | 125 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
21.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.6 | 166 | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
19.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
21.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.5 | 200 | ||
21.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.8 | 125 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
32.59 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 10 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | |
32.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.6 | 166 | ||
32.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | ||
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
32.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | |
32.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
32.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1 | 100 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 3.2 | 31 |
Loading...
Longueur libre mm(mm) | 500 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Matériau
Diamètre du câble(mm)
Nombre de spires (longueur 100mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles