• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Amplificateur à fibre intelligent [E3X-HD]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3X-HD0
E3X-HD8
E3X-HD11 5M
E3X-HD44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Forme de la tête Matériau du boîtier Distance de détection [classification]
(mm)
Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Format de sortie Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Capteurs applicables Aperçu Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

113.49 €

6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carrée[Résine] ABS résistant à la chaleur-Standard0~4035~85Correction de seuil automatique / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationConnexion d'unité de communicationConnecteur (pour unité de communication de capteur)-Arrêt différé / Activation différée / action ponctuelleφ2.412Connecteur compatible (E3X-CN11, E3X-CN12)-Rail DIN ou support en option (type E39-L143)-

93.87 €

6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carrée[Résine] ABS résistant à la chaleur~300Standard / Résistance aux basses températures-25~4535~85Correction de seuil automatique / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationCollecteur ouvert PNPType de connecteur (câblage réduit)-Arrêt différé / Activation différée / action ponctuelleφ2.412Connecteur compatible (E3X-CN11, E3X-CN12)-Rail DIN ou support en option (type E39-L143)240

106.64 €

4 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Carré] Forme carrée[Résine] ABS résistant à la chaleur-Standard / Résistance aux basses températures-25~4535~85Correction de seuil automatique / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationCollecteur ouvert PNPType à câble intégré5--------

113.89 €

4 jours -----[Résine] Polycarbonate~400--30~7035~85Fonction de réglage de l'alimentationCollecteur ouvert PNPType de connecteur M8---1-Connecteur compatible (XS3F-M42*-40*-A)Capteur à fibre intelligent, type connecteur M8 (4 broches)Rail DIN ou support en option (type E39-L143)350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres intelligent (amplificateur) Source lumineuse LED rouge Type d'accessoire pour amplificateur Amplificateur uniquement
Structure de protection IP50 Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Forme (amplificateur) Forme carrée Entrée / sortie 1 sortie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique