Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de tube PP conique, modèle Y【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur de tube PP conique, modèle Y
  • Remise sur volume

Fitting for PP tubes.

[Features]
• Excellent chemical resistance, heat resistance and durability.
• Autoclave sterilization is supported with heat resistance of up to 170°C.
• Features high degree of transparency so liquid inside can be observed.
• Compatible tubing inner diameters range from ⌀3 - ⌀10, making selection easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3535
3536
3537
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. du tube applicable
(Ø)
Nominal D.I. du tube applicable Détails
(φ)

2.56 €

Disponible Jour même

Stock

8 ~ 10Grand format8–10

5.52 €

10 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

5 ~ 8Moyen5–8

4.84 €

10 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

3 ~ 5Petit3–5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Type Y conique Matériau PP
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique