Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Connecteur de tube PP conique, modèle à diamètre différent

Connecteur de tube PP conique, modèle à diamètre différent
  • Remise sur volume

Fitting for PP tubes. Different diameters connection type.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance and durability.
· Product withstands 170℃, and can be autoclave sterilized.
・ Higher transparency enables to check the fluid in it.
▪ Inner diameter of applicable tube is 3 to 10 φ (different diameter is 13 φ) and can be easily selected

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3533
3534
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. du tube applicable
(Ø)
D.I. du tube applicable à la section plus petite
(Ø)
Nominal

2.46 €

Disponible Jour même

Stock

8 ~ 135 ~ 8Grand format

2.39 €

Disponible Jour même

Stock

5 ~ 83 ~ 5Petit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Type conique avec différent diamètre Matériau PP
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique