• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur de tube TPX conique, modèle I

Connecteur de tube TPX conique, modèle I
  • Remise sur volume

Bamboo shoot-shaped tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance and durability.
· Product can withstand 170°C, and can be autoclave sterilized.
・ Higher transparency enables checking of internal fluid.
· Supported tube diameters (internal) range from φ3 to φ10, making selection easy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3541
3542
3543
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. du tube applicable
(Ø)
Nominal D.I. du tube applicable Détails
(φ)

2.62 €

3 jours 8 ~ 10Grand format8–10

2.50 €

Disponible Jour même

Stock

5 ~ 8Moyen5–8

2.43 €

Disponible Jour même

Stock

3 ~ 5Petit3–5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Type I conique Matériau PMP
Traitement de surface NA Nombre contenu dans un paquet(pièce) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique