• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur de tube TPX conique, modèle T

Connecteur de tube TPX conique, modèle T
  • Remise sur volume

Bamboo shoot-shaped tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance, and durability.
· Product withstands temperatures of up to 170℃, and can be autoclave sterilized.
· High transparency allows the fluid within to be easily observed.
· Applicable tube: Easy selection of φ 3 to φ 10 internal diameter (alternative diameter type is φ 13).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3549
3550
3551
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. du tube applicable
(Ø)
Nominal D.I. du tube applicable Détails
(φ)

2.81 €

3 jours 8 ~ 10Grand format8–10

2.72 €

Disponible Jour même

Stock

5 ~ 8Moyen5–8

2.64 €

Disponible Jour même

Stock

3 ~ 5Petit3–5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Type T conique Matériau PMP
Traitement de surface NA Nombre contenu dans un paquet(pièce) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique