Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-5120 |
3-5124 |
3-5125 |
3-5125H |
3-5126 |
3-5136 |
3-5143 |
3-5143H |
3-5145 |
3-5149 |
3-5149H |
3-5160 |
3-5179 |
3-5190 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 5 | Disponible | 9 jours | 10 | ~10.0 | 7.8 | 8.4 | 20 | 4.2 | |
1.40 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1~20.0 | 19.6 | 12 | 24 | 5.1 | |
1.66 € | 5 | 6 jours | 10 | 50.1~60.0 | 58.8 | 23.5 | 25.5 | 6.5 | ||
1.66 € | 5 | 6 jours | 10 | 40.1~50.0 | 44.1 | 23.5 | 25.5 | 6.5 | ||
1.42 € | 5 | Disponible | 9 jours | 10 | 10.1~20.0 | 19.6 | 11 | 25.5 | 6.5 | |
1.95 € | 5 | 9 jours | 10 | 40.1~50.0 | 49 | 21 | 36 | 6 | ||
3.02 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 127.4 | 28 | 42.8 | 6.5 | ||
3.05 € | 5 | 9 jours | 10 | 90.1~100.0 | 93.1 | 30.2 | 43 | 7 | ||
3.05 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 127.4 | 30 | 45 | 7 | ||
6.63 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 196.1 | 41 | 49 | 13 | ||
6.55 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 196.1 | 41 | 49 | 12.8 | ||
4.86 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 112.7 | 23.8 | 60 | 6.8 | ||
10.27 € | 5 | 9 jours | 10 | 100.1– | 186.3 | 38 | 79 | 13 | ||
6.01 € | 5 | 6 jours | 10 | 80.1~90.0 | 88.2 | 18.8 | 90 | 6 |
Loading...
Forme | Carré | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Type | Carré (type L) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles