Aimant en néodyme, type disque

Aimant en néodyme, type disque
  • Remise sur volume
Creates a powerful magnetic field, said to be the strongest available in the world today. Though it has excellent mechanical advantages, it must be coated to prevent rust development. Use at 80 °C or below.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-2026204.7004
1-2048253.5004
1-2060308008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur DE
(Ø)
D.I. DI
(Ø)
Épaisseur H
(mm)

25.40 €

1 Disponible 6 jours 1026204.7

63.63 €

1 Disponible 6 jours 1048253.5

102.37 €

1 Disponible 6 jours 1060308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Bague Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Type Type disque

Assistance technique