Aimant en néodyme, loquet de plaque

Aimant en néodyme, loquet de plaque
  • En promotion
  • Remise sur volume
High magnetic flux density provides very strong magnetic force. For use at 80℃ or below.
* Note: For model numbers that are not in the catalog, no countersink is provided.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-4040116
1-NC12R
1-NC20L
1-NC24R
1-NC35L
1-NC35R
1-NC50L
1-NCC12R
1-NCS20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Épaisseur H
(mm)
Type Diamètre extérieur DE
(φ)

22.78 €

1 Disponible 6 jours 1080,1 à 90,082.3811406Forme carrée-

9.07 €

5 Disponible 6 jours 1020,1 à 30,029.4--3Loquet de plaque (rond)12

15.86 €

5 Disponible 6 jours 1020,1 à 30,024.5---Loquet de plaque (carré)-

24.92 €

12.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 60,058.8--4Loquet de plaque (rond)24

18.29 €

5 Disponible 6 jours 10100.1–107.8---Loquet de plaque (carré)-

31.95 €

1 Disponible 6 jours 10100.1–117.6--5Loquet de plaque (rond)35

19.98 €

1 Disponible 9 jours 1040,1 à 50,049---Loquet de plaque (carré)-

12.71 €

5 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,039.2--5Loquet de plaque (rond)15.5

13.59 €

5 Disponible 9 jours 10----5Loquet de plaque (revêtement silicone rond)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme

Assistance technique