Aimant en néodyme, forme balle

Aimant en néodyme, forme balle
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ball-shaped magnet with superior mechanical strength. Check the e-catalog for sizes not described in the catalog.

[Features]
· Rare-earth magnets are sorted into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful magnets.
· They are resistant to rust and high temperatures, but mechanical strength is slightly lacking.
· Similarly neodymium is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets created what is said to be the strongest magnetic field among magnets currently in the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Though they have superior mechanical strength, they are prone to rust, so they are coated to prevent rust. Must be used at 80℃ or less.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-6010
1-6010G
1-6015
1-6015G
1-603G
1-605
1-605G
1-608
1-608G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur DE
(φ)
Traitement de surface

6.90 €

1 Disponible 6 jours 1010Placage Ni

6.82 €

1 6 jours 1010Plaqué or

11.41 €

1 Disponible 6 jours 1015Placage Ni

13.68 €

1 9 jours 1015Plaqué or

4.55 €

2.23 €

1 Jour même

Stock

103Plaqué or

5.88 €

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Placage Ni

4.63 €

1 9 jours 105Plaqué or

6.15 €

1 Disponible 6 jours 108Placage Ni

5.65 €

1 9 jours 108Plaqué or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Type Type à bille

Assistance technique