Aimant en néodyme, forme carrée

Aimant en néodyme, forme carrée
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is a square magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
· Rare-earth magnets are divided into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are powerful magnets.
· Highly resistant to rust and high temperatures, but somewhat lacking in mechanical strength.
· Like neodymium, it is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-4010102
1-4010104
1-4010106
1-4010108
1-40101010
1-401033
1-401051
1-4012104
1-401274
1-4015105
1-401553
1-401562.8
1-4025.425.412.7
1-40242412.5
1-402.42.41.8
1-40303010
1-4040116
1-40404010
1-40442
1-40463010
1-4050.850.812.7
1-4050.850.825.4
1-40603010
1-40664.5
1-406.842
1-40851.8
1-40973
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Épaisseur H
(mm)

6.60 €

1 Disponible 6 jours -10.1 à 20.014.7110102

6.17 €

1 Disponible 6 jours 1020,1 à 30,021.5710104

7.40 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,025.510106

7.40 €

1 Disponible 9 jours 1020,1 à 30,027.4610108

9.10 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,035.3101010

5.10 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 10.06.373103

5.10 €

1 Disponible 9 jours 10Jusqu'à 10.03.435101

9.26 €

1 Disponible 6 jours -20,1 à 30,028.4410124

9.77 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.017.67124

10.39 €

5.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,032.3610155

7.92 €

1 Disponible 9 jours 1010.1 à 20.014.715153

8.47 €

1 Disponible 9 jours 1010.1 à 20.015.696152.8

45.74 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–230.4625.425.412.7

34.36 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–225.55242412.5

4.76 €

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 10.00.392.42.41.8

45.78 €

1 Disponible 6 jours 10100.1–225.55303010

22.78 €

1 Disponible 6 jours 1080,1 à 90,082.3811406

64.29 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–372.65404010

3.29 €

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 10.02.9442

64.16 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–343.23304610

115.05 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–637.4350.850.812.7

135.46 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–784.5350.850.825.4

114.19 €

1 Disponible 9 jours 10100.1–441.30306010

3.58 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 10.08.34664.5

4.93 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 10.04.4146.82

3.06 €

1 Disponible 6 jours -Jusqu'à 10.05.49581.8

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.010.7793

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Type Forme carrée

Assistance technique