Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | 25 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
2.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 27 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 32 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
2.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 44 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 27 | 51 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 33 | 57 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 63 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 46 | 70 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 52 | 76 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 82 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 89 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
4.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 78 | 101 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 84 | 108 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
3.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 64 | 114 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
4.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 76 | 127 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 146 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
4.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 102 | 152 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
4.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 114 | 165 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
7.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 127 | 178 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
8.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 155 | 216 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | ||
8.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 51 | 254 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
10.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 52 | 313 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
1.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 22 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
1.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 25 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 32 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 38 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
1.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 51 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 33 | 57 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 63 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 46 | 70 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 59 | 82 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 89 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 78 | 101 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 64 | 114 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
3.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 127 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
4.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 95 | 146 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
3.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 114 | 165 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
2.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 22 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE305 (boulon) | |
1.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
1.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 22 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
1.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 25 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
2.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 27 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | |
1.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 15 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) | ||
1.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 17 | [Acier] AISI-SAE301 (bande) + AISI-SAE1018 (boulon) |
Loading...
Types | Band length fixed |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles