• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ressorts expandeurs

Ressorts expandeurs
  • Remise sur volume
[Features]
· Both ends of the tightly wound coil spring are fastened together in the shape of a ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG0161
TG0162
TG0181
TG0182
TG0201
TG0202
TG0251
TG0252
TG0301
TG0302
TG0351
TG0352
TG0401
TG0402
TG0501
TG0502
TG0601
TG0602
TG0701
TG0851
TG0852
TG1001
TG1002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du câble
(mm)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre extérieur de la bobine
(mm)
Diamètre applicable
(mm)
Tension initiale
(N)

0.44 €

20 Disponible 6 jours 100.350.182.018-201.2

0.76 €

1 Disponible 6 jours 100.40.172.518-201.3

0.37 €

20 Disponible 5 jours 100.350.162.020-221.2

0.47 €

20 Disponible 6 jours 100.40.152.520-221.3

1.00 €

20 Disponible 5 jours 100.350.152.022~251.2

0.50 €

20 Disponible 5 jours 100.40.142.522~251.3

0.53 €

20 Disponible 5 jours 100.350.122.028~311.2

0.39 €

20 Disponible 5 jours 100.40.112.528~311.3

0.40 €

20 Disponible 5 jours 100.350.102.033~381.2

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.40.092.533~381.3

0.61 €

20 Disponible 5 jours 100.350.092.039~441.2

0.67 €

1 Disponible 6 jours 100.40.082.539~441.3

0.79 €

20 Disponible 5 jours 100.40.072.544~511.3

1.07 €

20 Disponible 26 jours 100.50.133.044~512.2

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.40.062.555~641.3

1.17 €

20 Disponible 5 jours 100.50.103.055~642.2

1.17 €

20 Disponible 6 jours 100.40.052.666~761.3

1.23 €

20 Disponible 5 jours 100.50.093.166~762.2

1.46 €

20 Disponible 19 jours 100.40.042.677~891.3

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.40.032.793~1081.3

1.82 €

20 Disponible 6 jours 100.50.063.293~1082.2

1.42 €

20 Disponible 5 jours 100.40.032.7110~1281.3

1.88 €

20 Disponible 5 jours 100.50.053.2110~1282.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.)

Assistance technique