Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43-T201 |
43-T212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Nombre total d'enroulements N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,01 à 60,00 | 45 | 25 | 12 | 6.5 | 1.6 | 3.5 | |
65.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 80 | 50 | 16 | 1.9 | 2 | 11.5 |
Loading...
Matériau | Ti-22v-4Al (câble en alliage de titane type β) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles