Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KRG001 |
KRG002 |
KRG003 |
KRG004 |
KRG005 |
KRG006 |
KRG007 |
KRG008 |
KRG010 |
KRG011 |
KRG012 |
KRG013 |
KRG015 |
KRG017 |
KRG018 |
KRG030 |
KRG035 |
KRG040 |
KRG050 |
KRG103 |
KRG113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | Diamètre intérieur en état libre | Diamètre maximal | Épaisseur de la plaque × largeur | Hauteur du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.8 | 9.5 | 7.8 | 9.5 | 0.6×6 | 5 | |
1.07 € 0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.6 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 0.7×8 | 5 | |
1.07 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 0.7×8 | 5 | |
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11.3 | 12.2 | 10.0 | 12.2 | 0.7×8 | 5 | |
2.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13.1 | 13.6 | 11.6 | 13.6 | 0.8×8 | 5 | |
2.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14.1 | 15 | 12.5 | 15.0 | 0.8×10 | 5 | |
1.22 € 0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14.8 | 15.5 | 13.1 | 15.5 | 0.9×12 | 6 | |
1.22 € 0.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16.7 | 17.3 | 14.8 | 17.3 | 1.0×10 | 6 | |
1.34 € 0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17.5 | 18.5 | 15.5 | 18.5 | 0.8×12 | 8 | |
1.34 € 0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20.1 | 22.5 | 17.8 | 22.5 | 1.0×12 | 6.5 | |
1.41 € 0.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20.9 | 23.5 | 18.5 | 23.5 | 0.9×12 | 8 | |
1.41 € 0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 23.5 | 25 | 20.8 | 25.0 | 1.0×12 | 8 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24.8 | 27 | 22.0 | 27.0 | 1.2×12 | 8 | |
1.63 € 0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 27.1 | 29.3 | 24.0 | 29.3 | 1.2×12 | 8 | |
2.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 29.4 | 32 | 26.0 | 32.0 | 1.2×12 | 8 | |
1.75 € 0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32.8 | 35.5 | 29.0 | 35.5 | 1.2×12 | 9 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 37.3 | 41 | 33.0 | 41.0 | 1.2×12 | 10 | |
2.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40.7 | 45 | 36.0 | 45.0 | 1.2×14 | 12 | |
2.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45.2 | 50 | 40.0 | 50.0 | 1.2×14 | 12 | |
2.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20.9 | 22 | 18.5 | 22.0 | 0.9×12 | 20 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 23.5 | 24 | 20.8 | 24.0 | 1.0×12 | 20 |
Loading...
Types | Longueur de bande fixe | Matériau | Acier à forte teneur en carbone (AISI-SAE1070) | Traitement de surface | Geomet |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)
Diamètre intérieur en état libre
Diamètre maximal
Épaisseur de la plaque × largeur
Hauteur du bouton
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles