Collier pour flexible (produit plaqué)

Collier pour flexible (produit plaqué)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- Bolt: Round plus up to 6 to 14 φ; hexagonal minus 15 φ or more.
- Nut: T type.
- Pressure resistance: Medium.
- Plating wire is used for 55 φ or more.

(i)Remarque

  • Le catalogue contient une description du matériau SWM-G. Cependant, tous les articles sont de SWM-B.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA006
KA008
KA009
KA010
KA012
KA013
KA014
KA015
KA016
KA018
KA020
KA022
KA025
KA028
KA030
KA032
KA035
KA038
KA040
KA042
KA045
KA048
KA050
KA055
KA060
KA065
KA070
KA075
KA080
KA085
KA090
KA095
KA100
KA105
KA110
KA115
KA120
KA125
KA130
KA140
KA150
KA175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)
Diamètre du fil Boulon

1.93 €

1 Disponible 5 jours 10461.03×15

0.88 €

0.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10681.03×15

0.88 €

0.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10891.03×15

1.15 €

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

108101.24×20

0.45 €

0.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010121.24×20

1.15 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011131.24×20

1.15 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012141.24×20

1.98 €

1 Disponible 5 jours 1013152.06×30

1.22 €

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014162.06×30

1.98 €

1 Disponible 5 jours 1016182.06×30

1.25 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018202.06×30

1.25 €

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020222.06×30

1.31 €

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1023252.06×30

2.03 €

1 Disponible 5 jours 1026282.06×30

2.03 €

1 Disponible 5 jours 1028302.06×30

2.06 €

1 Disponible 6 jours 1029322.36×40

1.41 €

0.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032352.36×40

2.10 €

1 Disponible 6 jours 1035382.36×40

1.45 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1037402.36×40

1.51 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039422.36×40

1.56 €

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1042452.36×40

2.14 €

1 Disponible 5 jours 1045482.36×40

2.21 €

1 Disponible 5 jours 1047502.36×40

2.27 €

1 Disponible 5 jours 1050552.36×50

1.73 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1055602.36×50

2.27 €

1 Disponible 5 jours 1060652.36×50

2.30 €

1 Disponible 5 jours 1065702.36×50

2.35 €

1 Disponible 6 jours 1070752.36×50

2.38 €

1 Disponible 5 jours 1075802.36×50

2.47 €

1 Disponible 6 jours 1080852.36×50

2.60 €

1 Disponible 6 jours 1085902.36×50

3.48 €

1 Disponible 6 jours 1090952.36×50

4.37 €

1 Disponible 6 jours 10921002.36×62

3.14 €

1 Disponible 6 jours 10971052.36×62

4.62 €

1 Disponible 5 jours 101021102.36×62

4.90 €

1 Disponible 6 jours 101071152.36×62

3.79 €

1 Disponible 6 jours 101121202.36×62

5.25 €

1 Disponible 6 jours 101171252.36×62

4.37 €

1 Disponible 6 jours 101221302.36×62

5.62 €

1 Disponible 5 jours 101301402.36×62

5.54 €

1 Disponible 6 jours 101401502.36×62

6.22 €

1 Disponible 13 jours 101651752.36×62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types Longueur de bande fixe Matériau SWM-B Traitement de surface Zingage (plaqué chrome trivalent)

Assistance technique