Contact ondulé de petit diamètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F7201
F7202
F7203
F7204
F7205
F7206
F7207
F7208
F7209
F7210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du câble
(mm)
Longueur spécifiée par le client
(mm)
Constante du ressort
(N / mm)
Tension initiale
(N)
D.E. (±0.1)
(mm)

5.23 €

2 Disponible 5 jours 100.22000.021.571.5

5.78 €

2 Disponible 5 jours 100.252000.053.532.0

8.82 €

3.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.33000.064.93.0

8.82 €

2.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.43000.0755.493.0

8.10 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.33000.1914.714.0

7.32 €

3.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.53000.2116.674.0

8.42 €

2 Disponible 5 jours 100.44000.2319.615.0

8.47 €

2 Disponible 5 jours 100.64000.3427.465.0

8.53 €

4.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.54000.021.576.0

9.29 €

2 Disponible 6 jours 100.74000.053.536.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.)

Assistance technique