Écrou de serrage G1【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GNG1-M5
GNG1-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal

105.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M5

112.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Section de montage, longueur L(mm) 5
Type à forme polygonale Forme hexagonale Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Trou borgne
Matériau du corps principal Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal NA Corps principal, D.E. D(Ø) 35
Corps principal, hauteur t(mm) 15 Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique