Boulon de bouton étoile Eagle, petit, une pièce

Boulon de bouton étoile Eagle, petit, une pièce
  • Remise sur volume
[Features]
● 2008 Good Design award winning product.
● Rich color variation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESK21-M5X15-B-P
ESK21-M5X15-BK-P
ESK21-M5X15-R-P
ESK21-M5X20-B-P
ESK21-M5X20-BK-P
ESK21-M5X20-R-P
ESK21-M5X20-W-P
ESK21-M6X15-B-P
ESK21-M6X15-BK-P
ESK21-M6X15-R-P
ESK21-M6X15-W-P
ESK21-M6X20-B-P
ESK21-M6X20-BK-P
ESK21-M6X20-R-P
ESK21-M6X20-W-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Couleur Code JAN Code de commande

1.84 €

1 6 jours M515Bleu3621005159349363-2563

1.84 €

1 Disponible 6 jours M515Noir3621005159318363-2555

1.84 €

1 6 jours M515Rouge3621005159325363-2571

1.87 €

1 6 jours M520Bleu3621005209341363-2601

1.87 €

1 6 jours M520Noir3621005209310363-2598

1.87 €

1 6 jours M520Rouge3621005209327363-2610

1.87 €

1 6 jours M520Blanc3621005209303363-2628

1.85 €

1 6 jours M615Bleu3621006159348363-2644

1.85 €

1 Disponible 7 jours M615Noir3621006159317363-2636

1.85 €

1 6 jours M615Rouge3621006159324363-2652

1.85 €

1 6 jours M615Blanc3621006159300363-2661

1.88 €

1 9 jours M620Bleu3621006209340363-2687

1.88 €

1 6 jours M620Noir3621006209319363-2679

1.88 €

1 6 jours M620Rouge3621006209326363-2695

1.88 €

1 6 jours M620Blanc3621006209302363-2709

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Matériau du corps principal ASA Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier
Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 34 Corps principal, hauteur t(mm) 17
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique