Écrous à souder, type standard

Écrous à souder, type standard
  • En promotion
  • Remise sur volume
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. Can be softly fastened onto thin metal materials, resin, glass, and ceramic, etc. Particularly effective against reducing noise from fan motors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WNST-C-330L-BR
WNST-C-440-BR
WNST-C-440L-5-BR
WNST-C-440L-BR
WNST-C-550-BR
WNST-C-550L-BR
WNST-C-630-BR
WNST-C-650L-BR
WNST-E-650L-BR
WNST-E-820-BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Type Dureté
(HsA)
Poids unitaire
(g)
Pas
(mm)

0.95 €

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Long701.00.5

0.65 €

1 5 jours 104Standard701.30.7

0.75 €

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Long501.50.7

0.72 €

1 5 jours 104Long701.50.7

0.95 €

1 5 jours 105Standard702.20.8

0.95 €

1 5 jours 105Long702.80.8

0.74 €

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Standard704.51

1.10 €

1 5 jours 106Long705.91

1.84 €

1 Disponible 6 jours 106Long705.01

5.14 €

1 Disponible 6 jours 108Standard608.31.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) NA Matériau du corps Caoutchouc chloroprène

Assistance technique