Écrous à souder, modèle à bascule (Numéros de référence)

Écrous à souder, modèle à bascule
  • Remise sur volume
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. The body can be fit in the hole under the work because it protrudes from the outer peripheral surface of the nut body, so it won’t fall off the work even before it is tightened.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WNS-2D-832-BR
WNS-NP-1032-BR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)

1.48 €

1 Disponible 6 jours 1040.7

0.75 €

1 5 jours 1050.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique